Huur jouw Daikin Altherma R Hybride warmtepomp
Kies de optie die best bij je past. Ofwel investeer je in de aankoop van een toestel, ofwel kies je voor flexibiliteit en huur je je warmtepomp bij Daikin. Bij de huurvariant betaal je ongeveer €95 per maand (dit voor een warmtepomp van het type Altherma R Hybride).
- Kies wat bij jou past: aankoop of huur
- Alles inbegrepen in de maandprijs
- Flexibiliteit na de huurperiode
Verwarm je woning future-proof, budget-vriendelijk. Illustratief voorbeeld
Inschatting van de totale kosten van een cv-ketel, met een ingeschatte levensduur van 15 jaar, in eigendom, ten opzichte van de totale gebruikskosten van een Daikin Altherma R Hybride warmtepomp.
CV-ketel | Warmtepomp | |
---|---|---|
Periodieke huurprijs | N.v.t. | € 95 |
Energiekosten | € 192 | € 125 |
Onderhoud | € 10 | Inbegrepen |
Onderdelen | € 8 | Inbegrepen |
Afschrijvingskosten | € 11 | N.v.t |
Maandelijkse kosten | € 221 | € 220 |
CV-ketel | Warmtepomp | |
---|---|---|
Periodieke huurprijs | N.v.t. | € 1.140 |
Energiekosten | € 2.304 | € 1.500 |
Onderhoud | € 120 | Inbegrepen |
Onderdelen | € 96 | Inbegrepen |
Afschrijvingskosten | € 132 | N.v.t |
Jaarlijkse kosten | € 2.652 | € 2.640 |
Voordelen van huren
Direct bijdragen aan minder CO₂-uitstoot
Je verduurzaamt je woning vanaf dag één met een energiezuinige installatie, goed voor het klimaat én je energierekening
Een betaalbare oplossing
Geen grote investering vooraf. Maandelijkse betaling voor de huur van je warmtepomp
Inclusief onderhoud en herstelling
Installatie, periodiek onderhoud, vervanging van onderdelen en service bij storingen zijn allemaal gedekt
Een flexibele formule
Na 8 jaar kies je zelf: de huur verlengen, een nieuw systeem aanschaffen, of een andere oplossing die bij jouw situatie past
Volledige transparantie
Op het digitale platform Stand By Me kan je alle informatie terugvinden over je installatie en huurcontract
Ongeëvenaarde kwaliteit van Daikin
Wereldwijd bekend om betrouwbare, stille en energiezuinige systemen die garant staan voor jarenlang comfort
Onze oplossingen
Veelgestelde vragen
Bij het huren van een warmtepomp hoef je niet direct de gehele investering te doen. Je betaalt per maand een vast bedrag. Dit geeft je de ruimte om eventuele andere uitgaven tegelijkertijd te kunnen doen. Maak een afspraak in het Daikin Experience Center om te weten wat een warmtepomp jouw laat besparen.
Het warmtepompverhuurprogramma biedt jou de mogelijkheid om een premium kwaliteit Daikin-warmtepomp te huren voor jouw woning. Je betaalt maandelijks een vast bedrag voor de apparatuur, installatie en onderhoud. We bieden hiermee een flexibele en zorgeloze oplossing voor jouw binnenklimaatbehoeften.
De prestatie van het systeem is afhankelijk van een aantal factoren, zoals het buitenklimaat, het type en de grootte van de radiatoren en het tapwatergebruik. Een richtwaarde van het rendement bedraagt 3,3. Dit betekent dat voor 3,3 kWh energie aan verwarming, 1 kWh elektriciteit verbruikt wordt.
De installateur zal op basis van jouw situatie een persoonlijke offerte maken om te bepalen of deze oplossing geschikt is voor jouw woning. Goed om te weten: een Daikin hybride warmtepomp is (bijna altijd) een passende oplossing voor woningen in Nederland.
De maandelijkse huurprijs wordt bepaald op basis van de vereiste capaciteit van de warmtepomp en de inschatting van de kosten voor installatie van de warmtepomp in jouw woning.
(*) Daikin Airconditioning Netherlands BV blijft eigenaar van de gehuurde installatie.
(**) Het niet betalen van de maandelijkse huurprijs kan leiden tot de ontmanteling van de installatie.